Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isoparfire Elegant Sound

Isoparfire Elegant Sound

Google-Übersetzung,

ISOPARFIRE® ELEGANT SOUND ist eine Sandwichplatte, die an Wänden verwendet wird, die feuerfest sein, gut aussehen und gute akustische Standards in Bezug auf Schallabsorption und Schalldämmung haben müssen. Seine Feuerwiderstandsklasse ist A2-s1,d0, da sein Isoliermaterial Mineralfaser ist; Darüber hinaus zeichnet es sich durch seine verdeckten Befestigungselemente aus, sodass die Paneele an den Wänden nahtlos angebracht wirken. Schließlich bieten die Mikrolöcher auf der Innenrückseite, die aus vorlackiertem verzinktem Stahl erhältlich ist, akustischen Komfort und Schalldämmung.
Edelstahl oder vorlackiertes Naturaluminium, in einer Standardstärke von 0,5 mm. Doppelbleche sind optional auch in anderen Stärken erhältlich.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPARFIRE® ELEGANT SOUND Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire-elegant-sound
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeMineral fiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit