Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Google-Übersetzung,
Duschwanne aus Verbundwerkstoff Marbond, superflach, rechteckig, Ablauf längsseitig
Technische Spezifikation
  • Referenznummer210953
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialGussmarmor
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit