Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Google-Übersetzung,
Rechteckwanne, aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 000 – ohne Schallschutzeinlagen Charge 040 – mit Schallschutzeinlagen Charge 041 – mit Schallschutzeinlagen (zur Erfüllung von SIA 181 und DIN 4109 nur in Verbindung mit Schallschutzset Best.-Nr. 29898.0)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer225060
  • ProduktfamilieMODERNA PLUS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)56
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit