Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODERNA PLUS Bathtub 1600 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1600 x 700 mm, steel

Google-Übersetzung,
Badewanne, aus 3,5 mm Stahl-Email Charge 000 – ohne Antischall-Pads Charge 040 – mit Antischall-Pads Charge 041 – mit Antischall-Pads (zur Erfüllung von SIA 181 und DIN 4109 nur in Verbindung mit Antischall-Set Best.-Nr. 29898.0) Charge 044 – mit Anti-Noise-Pads und Hahnlöchern UK-Standard Charge 045 – mit Anti-Noise-Pads und Hahnloch links neben dem Überlauf Charge 046 – mit Anti-Noise-Pads und Hahnloch direkt neben dem Überlauf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer225140
  • ProduktfamilieMODERNA PLUS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)395
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit