Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE Mirror cabinet with light and power socket EU IP 44 1000 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket EU IP 44 1000 mm

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank, 1000 mm, 2-türig, mit horizontalem LED-Lichtelement, 2 Glasböden, 1 Steckdose
Technische Spezifikation
  • Referenznummer402852
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit