Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Google-Übersetzung,
Waschtisch LAUFEN PRO LIBERTY, Sanitärkeramik EN 31 Maße 650 x 550 mm, symmetrisch 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher, Badewannen, Möbel Bestell nein. 81195.3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer811953
  • ProduktfamiliePRO LIBERTY
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit