Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
    LEDIT YAKI

    Mineon D6 "neon led silicone"

    Google-Übersetzung,

    Die ultradünne 6-mm-LED-Lösung mit Neoneffekt zum Erstellen leuchtender Umrisse, Silhouetten, Logos und Schilder

    Spezifikation
    • 12V

      9.6w/M

      6mm de large

      sections de coupe de 8,33mm

      Finition Dôme

      Produit en silicone avec diffusant teintémasse pour les couleurs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermineon-d6
    • Produktfamilielight signature
    • Produktgruppesignature lumineuse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)13.5
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialSilikon
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Italien
    Portugal
    Spanien
    Vereinigtes Königreich