Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W und Multi Select Funktion.

    Produkteigenschaften
    • Hohe Lichtausbeute

    Lichtstrom
    • bis zu 9.750 lm.

    Stoßfestigkeit
    • IK08.
    • Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss.

    Lebensdauer (L70/B50)
    • bis zu 54.000 h (bei 25 °C).

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • -20…+40 °C.
    • Durchverdrahtung möglich.

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select).
    • Plug & Upgrade Konzept für den einfachen Umbau zu Sensor- oder Sicherheitsleuchte.
    • Ersatz von konventionellen T8-Leuchten mit bis zu 9.750 lm.
    • Robustes Gehäuse mit IK08.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Korridore,Treppenhäuser, Keller.
    • Industrie- und Lagerareale.
    • Öffentlicher Raum.
    • Innenraumanwendungen.

    Technische Ausstattung
    • Plug & Upgrade Hochfrequenzsensor und Notfallkit separat erhältlich.
    • DP BAT CBO EL KIT nur kompatibel mit den Versionen 1200, 1500 und 1800 (nicht mit der Version 600).
    • Inklusive Montageschrauben und Dübel.

    Sicherheitshinweise
    • Die Werte für Schutzart, Schlagfestigkeit und Umgebungstemperaturbereich können je nach Einbau der Bauteile abweichen.
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854529030
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBatten-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeBatten-Combo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • ETIM-CodeEC000109
    • ETIM-NameBatten luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa