Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung bis zu 150 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Sehr hohes Lumenpaket bis 25.000 lm, exzellente Effizienz bis 150 lm/W.
    • Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum.
    • Multi Lumen Funktion zur Anpassung der Helligkeitsstufen an die jeweiligen Bedürfnisse.

    Schutzart
    • IP66.

    Korrosionsbeständigkeit C4
    • geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit mäßigem Salzgehalt.
    • Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt.
    • Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich.

    Produktvorteile
    • Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad.
    • Sehr vielseitig durch am Gehäuse wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen).
    • Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion.
    • Hohe Lichthomogenität und blendarmes Licht dank präzisem Linsendesign.

    Robust und wetterfest
    • IP66 / IK08, C4 Korrosionsschutz für harte Umgebungen.

    Effektives Thermomanagement
    • bis 75.000 Betriebsstunden Lebensdauer.

    Insektenfreundlich
    • 3000 K Licht schont Tierwelt und unterstützt Förderung.
    • Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern.
    • Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Fluter mit Halogenlampen.
    • Außenanwendung (IP66).
    • D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z.
    • B.
    • durch Ansammlung von Staub.
    • Öffentlicher Raum.
    • Sportstätten.
    • Baustellen.
    • Parkplätze.
    • Logistikbereiche, Verkehrsbauten und Korridore.

    Sicherheitshinweise
    • Max.
    • Windangriffsfläche 16 W =  0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W und 160 W = 0,105 m².
    • Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Anschlussklemme nicht im Lieferumfang enthalten.
    • Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854721007
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloodlight-Area
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit