Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Abdeckbarer Spot mit IP65/IP50, CCT, Multi Lumen und Dimmfunktion.

    Produkteigenschaften
    • Farbtemperatur-Schalter (CCT)

    Schutzart
    • IP65 (frontseitig), IP50 (rückseitig).

    Gehäusematerial
    • Polycarbonat (PC).
    • Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium.
    • Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern).

    Produktvorteile
    • Einfache Einstellung der Farbtemperatur über einen Schalter an der Vorderseite des Spots.

    Multi Lumen
    • Anpassung der Helligkeit über einen Schalter an der Vorderseite des Spots.
    • Abdeckbar mit den meisten Isoliermaterialien.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Hotelzimmer und Korridore.
    • Bars, Restaurants.
    • Wohnräume.

    Technische Ausstattung
    • Bereits mit weißem runden Ring ausgestattet.
    • Zusätzliche Abdeckringe separat erhältlich in runder und quadratischer Form und in verschiedenen Farben.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Abdeckbarer Spot mit IP65, CCT, Multi Lumen und Dimmfunktion in DALI-Ausführung.

    Produkteigenschaften
    • Farbtemperatur-Schalter (CCT)

    Schutzart
    • IP65.

    Gehäusematerial
    • Polycarbonat (PC).
    • Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium.
    • Steuerbar mit DALI-System.
    • DALI-2 zertifiziert.
    • Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern).

    Produktvorteile
    • Einfache Einstellung der Farbtemperatur über einen Schalter an der Vorderseite des Spots.

    Multi Lumen
    • Anpassung der Helligkeit über einen Schalter an der Vorderseite des Spots.
    • Abdeckbar mit den meisten Isoliermaterialien.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Hotelzimmer und Korridore.
    • Bars, Restaurants.
    • Wohnräume.

    Technische Ausstattung
    • Bereits mit weißem runden Ring ausgestattet.
    • Zusätzliche Abdeckringe separat erhältlich in runder und quadratischer Form und in verschiedenen Farben.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854736551
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpot-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit