Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
    Legrand-AV

    Chief Impact™ Floor Standing Kiosk

    Google-Übersetzung,

    Der Chief Impact™ Standkiosk ist ein in sich geschlossenes, freistehendes Gehäuse, das einen kommerziellen Flachbildschirm in einen permanenten, öffentlich zugänglichen Kiosk verwandelt – ganz ohne Wand- oder Deckenkonstruktion. Das Stahlrahmengehäuse umschließt das Display allseitig. Dank des tiefenverstellbaren Außenrahmens ist der Kiosk für verschiedene Displaytiefen geeignet, sodass das gleiche Gehäuse auch bei wechselnden Bildschirmmodellen wiederverwendet werden kann. Wendescharniere ermöglichen das Öffnen der Rahmentür von beiden Seiten für Wartungsarbeiten. Da das Display bei geöffneter Tür am Rahmen befestigt bleibt, können Techniker Kabel und Komponenten warten, ohne den Bildschirm selbst demontieren oder neu montieren zu müssen.

    Im Inneren bieten werkzeuglos abnehmbare Ablageflächen Platz für die sichere Installation von Mediaplayern, PCs oder Signalverstärkern. Die integrierte passive Kühlung hält die Elektronik ohne Lüfter in sicheren Betriebstemperaturen. Das Gehäuse verfügt über interne Ausbrechöffnungen für Elektro- und Niederspannungs-Anschlussdosen sowie ca. 2 HE Rackplatz. Externe Ausbrechöffnungen ermöglichen eine saubere Kabelführung für Strom und Daten. Ein abschließbares Schloss schützt vor Manipulationen – ein wichtiger Aspekt in den offenen Umgebungen, für die dieser Kiosk konzipiert ist.

    Die Montagefläche im Rahmen unterstützt VESA-Normen von 200 x 200 mm bis 600 x 600 mm, abhängig vom gewählten Kioskmodell und der Bildschirmgröße. Die Kioske sind sowohl im Quer- als auch im Hochformat erhältlich, um sich optimal an die angezeigten Inhalte anzupassen. Die Gehäuse sind in Schwarz und Weiß verfügbar. Für Installationen in stark frequentierten oder risikoreichen öffentlichen Bereichen ist optional eine Schutzglasabdeckung erhältlich. Die Produktlinie ist UL-gelistet, und ausgewählte Artikel erfüllen die TAA-Richtlinien, wodurch sie für Projekte der US-Regierung und staatlich geförderte Projekte geeignet sind.

    Da der Impact Floor Kiosk freistehend auf offenen Bodenflächen platziert werden kann, wird er am häufigsten für digitale Beschilderung und Wegeleitsysteme in Einzelhandelsgeschäften, Firmenlobbys, Verkehrsknotenpunkten, Gastronomiebetrieben und Bildungseinrichtungen eingesetzt – überall dort, wo ein Bildschirm abseits einer Wand, mitten im Raum oder an einem Eingang positioniert werden muss und gleichzeitig vollständig umschlossen und vandalensicher sein soll.

    Spezifikation
    • Supports typical display sizes of approximately 40–75 in (1016–1905 mm) with a published hardware weight capacity of up to 175 lb (79.4 kg) depending on model. VESA mounting pattern range is 200 x 200 mm to 600 x 600 mm. Enclosure is UL Listed; select SKUs are TAA compliant. Available in landscape or portrait orientation and in black or white finishes, with an optional protective glass panel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerimpact-floor-kiosks
    • ProduktfamilieImpact Series Kiosks
    • ProduktgruppeFloor Kiosks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit