Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Proximity® In-Wall Storage Box
Legrand-AV

Chief Proximity® In-Wall Storage Box

Google-Übersetzung,

Die Chief Proximity® Unterputz-Aufbewahrungsbox ist ein versenktes Stahlgehäuse, das Installateuren einen dedizierten, vorschriftsmäßigen Platz hinter einem Flachbildschirm bietet. Hier können Kabel verlegt und Niederspannungs- oder Stromversorgungskomponenten montiert werden, anstatt lose Kabel und Adapter hinter dem Bildschirm zu verstauen. Die Box ist in zwei Größen erhältlich: eine kleine Box (PAC525) mit Abmessungen von ca. 229 x 362 x 98 mm und eine große Box (PAC526) mit Abmessungen von ca. 362 x 362 x 99 mm. Beide Größen sind für ein internes Komponentengewicht von bis zu 4,5 kg ausgelegt.

Jede Box verfügt über Sollbruchstellen an den Kanten, sodass sie auf 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Ständerabstände zugeschnitten werden kann. Die Montage ist sowohl im Quer- als auch im Hochformat direkt an den Ständern oder in offenen Gipskartonwänden möglich. Fünf Ausbrechöffnungen für 1-fach-Wechselstromsteckdosen und elf Ausbrechöffnungen für Kabelkanäle mit Durchmessern von 0,5, 1 und 1,25 Zoll ermöglichen Installateuren flexible Verlegung von Strom- und Niederspannungskabeln aus verschiedenen Richtungen. Integrierte Kabelbinder-Befestigungspunkte sorgen für Ordnung bei der Kabelführung nach der Installation der Komponenten. Das Gehäuse selbst ist cULus-gelistet und entspricht der Sicherheitsnorm UL 2416 für diese Gehäuseklasse.

Neben dem leeren Basisgehäuse bietet Chief auch konfigurierte Varianten beider Größen mit integrierter Steckdose, Filter und Überspannungsschutz an – beispielsweise Versionen mit 2, 4 oder 6 Steckdosen und integriertem Überspannungsschutz. So kann eine einzige Unterputzdose gefilterten Strom direkt am Displaystandort bereitstellen, anstatt eine separate Steckdosenleiste zu benötigen. Die Proximity-Boxen sind speziell für die Verwendung mit den anderen Displayhalterungen von Chief konzipiert, darunter die Serien PST, PRO, PLP, MSR, MTR, MWH, MWR, PWR, PNR und PDR sowie die in diesem Katalog beschriebenen Thinstall- und Fusion-Halterungen.

Da es sich bei der Proximity In-Wall Storage Box um ein Zubehörteil und nicht um die Displayhalterung selbst handelt, wird sie typischerweise zusammen mit einer Wandhalterung in Installationen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen, im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe, im Einzelhandel und im Unterhaltungsbereich spezifiziert, wo hinter dem Bildschirm ein sauberer, vorschriftsmäßiger, in der Wand integrierter Platz für Kabel, Mediaplayer und Stromverteilung benötigt wird.

Spezifikation
  • Sold in two sizes: Small (PAC525) at approximately 229 x 362 x 98 mm (9 x 14.25 x 3.88 in) and Large (PAC526) at approximately 362 x 362 x 99 mm (14.25 x 14.25 x 3.9 in). Both rated for up to 10 lb (4.5 kg) of internal component weight. Five 1-gang AC outlet knockouts and eleven conduit knockouts (0.5, 1, and 1.25 in). cULus Listed to UL 2416. Configured variants with integrated 2, 4, or 6-outlet filtered surge protection also available. Primary material: steel.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerproximity-in-wall-storage
  • ProduktfamilieProximity Accessories
  • ProduktgruppeIn-Wall Storage Box
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit