Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
Legrand

360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology

3.7 von 5 Sternen3.7(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bewegungsmelder für 1 Kreis - Bewegungsmelder für Durchgangsbereiche ohne Tageslicht - Automatisches Ein-/Ausschalten - Manuelle Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeitverzögerung über Potentiometer - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro /nous-contacter
Spezifikation
  • Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height: 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-048941
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)78
  • Breite (mm)78
  • Tiefe (mm)50.5
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Nettogewicht (kg)128
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC000138
  • ETIM-NameSensor element for movement sensor
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
  • Klassifizierung23 09 13.23
  • Format2014TitelSensors and Transmitters
  • OmniClassNummer23-27 15 21
  • OmniClassTitelBuilding Lighting Controls
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich