Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

Google-Übersetzung,
Die kabelgebundenen Tastenfelder der HomeWorksR QS Signature-Serie bieten Hausbesitzern eine einfache und elegante Möglichkeit, Lichter, Jalousien/Vorhänge, motorisierte Bildschirme, Thermostate und viele andere Geräte zu bedienen.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-signatureseries-keypad
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeWorks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.75
  • Breite (Inches)1.81
  • Tiefe (Inches)1.62
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung26 09 36.16
  • Format2014TitelIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • OmniClassNummer23-35 37 17
  • OmniClassTitelDimmer Control Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA