Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 500 mm from 1600x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 500 mm from 1600x600mm to 2000x1600mm

Google-Übersetzung,
Altis Selbstmontage Metallgehäuse - IP 55 gemäß Norm EN / IEC 60529, LCIE Nr. 74367-562119 - IK 10 gemäß EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Strukturierte Polyesterbeschichtung - Hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Chemikalien - Wendetür - Automatische 4-Punkt-Verriegelung mit Doppelbügel - Für zweitürige Schränke, Doppelbügel-Verschluss ohne Mittelsäule (linke Tür mit 2-Punkt-Mittelgriff verriegelt) - Durchbrochener Boden (Kabelklemmen Platten zu sein separat zu bestellen) - Abnehmbare Rückwand - Ringe und Hebewinkel müssen separat bestellt werden - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 500 mm - Height : 1600 mm - Width : 600 mm - Weight : 70,4 kg - Numbers of doors : 1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Armoire-assemblable-Altis-P500
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)70000
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich