Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Google-Übersetzung,
    Evakuierungs-LED-Leuchte mit Einzelbatterie, 45 lm, 1 Std., IP43 IK07, SATI-adressierbar, für Einrichtungen, in denen Arbeitnehmer untergebracht sind, und Einrichtungen, die die Öffentlichkeit empfangen. 0 626 94 Installierbar direkt am Haken der alten Leuchten seit 1998 Beleuchtung durch die Scheibe Art.-Nr. 0 626 75 Erhöhte Sichtbarkeitsfunktion und Markierung der Evakuierungsbeleuchtung Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spezifikation
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Nettogewicht (kg)400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmergency exit devices
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich