Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm
Legrand

Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm

Google-Übersetzung,
Dieser Linkeo 19 Zoll Standschrank hat eine einzelne siebbedruckte Glastür und ist komplett in Anthrazit RAL 7016 lackiert. Linkeo 19 Zoll Schränke sind aneinanderreihbar und können mit einem Sockel ausgestattet werden.
Spezifikation
  • Capacity 24U to 47U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible single front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges.
    Panels with automatic equipotential connection.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Baies-Linkeo-avec-porte-avant-simple-largeur-800baie-19-pouces-linkeo-a-porte-avant-simple-livree-montee-largeur-800mm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2248
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich