Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows
Legrand

Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Plexo³ - IP 65 wetterfeste Schränke, Multifunktionsmuffen und Zubehör Selbstverlöschend: Beständigkeit gegen Glühdraht 650 °C Ermöglicht Montagen gemäß IEC 61 439 - 3 Wetterfeste Schränke IP 65 - IK 09 - Klasse II Tür und Schrank vollständig reversibel. Abnehmbares Chassis und Frontplatten von 2-reihigen Versionen bis Schiene mit 2 Positionen für modulare Produkte und geformte Gehäuse. Schienenabstand 150 mm Bestückbar mit Lochblechen und Vollstulpen zur Aufnahme nicht modularer Produkte Abschließbarer Türgriff, plombierbare Abdeckung und Stulp. Schlagfestes Polystyrolmaterial Gehäusefarbe hellgrau L750A, Deckelfarbe dunkelgrau R746A Lieferung ohne Klemmleisten - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Cabinets 18 modules per row Number of rows : 1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Plexo3_18modules
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)448
  • Tiefe (mm)161
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Nettogewicht (kg)2961
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich