Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Google-Übersetzung,
Bewegungsmelder für 1 Kreis - Bewegungsmelder für Außen- und Feuchträume mit oder ohne Tageslicht - Automatisches Ein-/Ausschalten - Manuelle Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeitverzögerung über Potentiometer - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand .fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-048898
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)90.5
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Nettogewicht (kg)264
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC000138
  • ETIM-NameSensor element for movement sensor
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
  • Klassifizierung23 09 13.23
  • Format2014TitelSensors and Transmitters
  • OmniClassNummer23-27 15 21
  • OmniClassTitelBuilding Lighting Controls
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit