Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Google-Übersetzung,
Bewegungsmelder für 1 Kreis - Bewegungsmelder für Durchgangsbereiche ohne Tageslicht - Automatisches Ein-/Ausschalten - Manuelle Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeitverzögerung über Potentiometer - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro /nous-contacter
Spezifikation
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-048942
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)114
  • Breite (mm)77
  • Tiefe (mm)48
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Nettogewicht (kg)161
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationSchaltgerät
  • ETIM-CodeEC000138
  • ETIM-NameSensor element for movement sensor
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
  • Klassifizierung23 09 13.23
  • Format2014TitelSensors and Transmitters
  • OmniClassNummer23-27 15 21
  • OmniClassTitelBuilding Lighting Controls
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit