Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
    Legrand

    Legrand P31 H25 mm

    Google-Übersetzung,
    P31 Kabelrinnensystem

    Höhe 25 mm, Breite 50 bis 500 mm

    vorverzinkter PG-Stahl und nachträglich tauchverzinktes HDG

    Das männliche/weibliche Kupplungssystem wurde entwickelt, um die Arbeit der Installateure so weit wie möglich zu vereinfachen und ihnen zu ermöglichen, ihre Arbeit schneller und sicherer zu erledigen.
    Spezifikation
    • Screws version associated with male/female connection
      • Available in the 3 heights of the range, the junction is handled with the help of 2 or 4 screws.
      • Ease of lengths alignment and junction's stability during the tightening of screws are provided by the male/female system.

      Innovative slide-in system
      Available on the main routing accessories, this new innovative
      system facilitates the accessories installation, regardless of the
      cable tray lengths that are used (automatic, male/female or traditional coupling system).
      • Alignment between lengths and accessories during assembly.
      • Position adjustment at the junctions to fit perfectly to the
      construction site configuration.
      • Protection of the cable tray ends especially after cutting operations
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-P31-H25-mm
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialZink
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit