Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1PH Load Centers Canadian
ABB

1PH Load Centers Canadian

5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

PowerMark Gold-Lastzentren wurden entwickelt, um die Energieverteilung im Haus zu steuern. Die einzigartigen Merkmale der PowerMark Gold-Lastzentren ermöglichen eine sichere, schnelle und einfache Installation. Gleichzeitig bieten sie Vorteile in Design, Funktion und Qualität, die intuitiv und wirkungsvoll sind.

Nur in Kanada erhältlich

Spezifikation
    • Benefits
    • Full-length neutrals are easier to wire, reducing installation time and cost
    • Raised neutral screws cut wiring time
    • Sturdy copper bus and galvanized box increase durability and reliability
    • Tangential knockouts reduce conduit bending time
    • Back keyholes and slotted side holes simplify mounting

    Features

    • One-piece interior removes and reinstalls easily
    • 100% rated split neutral on each side
    • Steel breaker mounting rail
    • Tie bar may be removed to split
    • Neutral/ground
    • Accepts GE Q-Line branch breakers, including GE’s exclusive 1/2" THQPs
    • Suitable for use as Service Entrance Equipment when installed in accordance with the CEC

    Technical specifications

    • Accepts 40-225 Amps main breaker
    • Capable of holding 2 - 42 feeder circuits
    • 22kAIC main breaker, series rated 22/10
    • Single Phase, Three Wire, 120/240 VAC, 22 kAIC Rated
    • 60°C/75°C Conductor Rating

    Certifications, classifications, standards

    • CSA

    Applications

    • New home construction
    • Home remodeling
    • Service upgrades
    • Home expansion
    • Light commercial
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1PH-Load-Centers-Canadian
  • Produktfamilie Load Centers
  • ProduktgruppeResidential
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit