Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa scenmodul Idun B120
Lekolar

Fixa scenmodul Idun B120

Google-Übersetzung,
Idun ist eine vielseitige Serie von Szenenmodulen und Sitzreihen für Vorschulkinder und jüngere Schüler in der Schule. Dadurch, dass alle Einheiten kombinierbar sind, ist es sehr einfach, eine abwechslungsreiche Lernumgebung zu schaffen, die sich maßgenau und einzigartig anfühlt. Wir sind sehr stolz auf das Idun Nordic Ecolabel (5031 0099) und tragen damit zu einer nachhaltigen Lernumgebung bei. Full Idun ist aus FSC-zertifiziertem Birkensperrholz gefertigt. Abmessungen: 120 x 99 x 20 cm. Kombinieren Sie es mit der Aussichtstreppe 111 805 und erhalten Sie eine 3-Stufen-Treppenszene.
Spezifikation
  • Idun är en mångsidig serie scenmoduler och gradänger för förskolan och de yngre eleverna i skolan. I och med att alla enheter kan kombineras är det mycket enkelt att skapa en varierande lärmiljö som känns måttsydd och unik. Vi är mycket stolta över att Idun är Svanenmärkt (5031 0099) och därför bidrar till en hållbar lärmiljö. Hela Idun är tillverkad av FSC-certifierad björkplywood. Mått: 120x99x20 cm. Kombinera med scentrappa 111805 och få en 3-stegs scentrappa.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer111806
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeScenmodul
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit