Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Google-Übersetzung,
Kissen mit nordischem Umweltzeichen aus Kaltschaum, angepasst an die Fixa-Häuser. Perfekt, wenn das Fixa House zur gemütlichen Leseecke werden soll oder wenn man Single, aber nicht zurückgezogen sein möchte. Der Multisoft-Stoff ist abnehmbar und waschbar. Koffer aus 2-Lagen-Material bestehend aus 49 % Polyurethan und 51 % Polyestergewebe. Wasserdicht. Mit einem feuchten Tuch trocken wischen und bei bis zu 90 °C in der Maschine waschen. Nordic Ecolabel, Lizenznummer 3031 0084.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer117088
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeDynor
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit