Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

Google-Übersetzung,
FIXA Sort and Organizer gibt es als niedrige Boxen zum direkten Aufstellen auf dem Boden oder auf einem Tisch oder als 3:1-Modul. FIXA Organizer eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Bastelmaterial und wird mit Rollen zum kleinen Materialwagen. FIXA Sortieraufbewahrung mit den kleineren Fächern eignet sich sehr gut für Sortierübungen oder mathematische Aufgaben, bei denen es darum geht, Zahlen zu dividieren oder auf einfache Weise zu zeigen, wie Brüche funktionieren. Beide Module sind in klar lackiertem oder weiß pigmentiertem Birkensperrholz erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer117353
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeSortera
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)880
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit