Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Matte sh 57/63 cm small seat
Lekolar

Matte sh 57/63 cm small seat

Google-Übersetzung,
Der Studentenstuhl Matte ist in mehreren Farben erhältlich, sowohl für den Ständer als auch für die Sitzfläche / Rückenlehne. Es ist auch in mehreren Größen erhältlich, um den meisten Altersgruppen gerecht zu werden. Stühle ohne Räder haben schallabsorbierende Polster für eine leisere Geräuschumgebung. Sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne sind aus strapazierfähigem Hochdrucklaminat gefertigt. Standardfarben Schülerstuhl Matte wird von Lekolar montiert und kann daher schnell geliefert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer30994
  • ProduktfamilieMatte
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)945
  • Breite (mm)424
  • Tiefe (mm)457
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden