Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS/FIXED Sliding Door

LS/FIXED Sliding Door

Google-Übersetzung,
Der anmutig gestaltete Flügel unserer Schiebetüren lässt mehr Licht herein und bietet dem Architekten mehr Freiheit. Die Hebe- und Schiebefunktion erleichtert das Öffnen und Schließen. Der Außengriff ist versenkt und der Innengriff im einzigartigen Let there be light Design – sichtbare Beschläge aus gebürstetem Edelstahl ergänzen das solide und elegante Design. Ein Hebelmechanismus ermöglicht ein schwereloses Anheben beim Öffnen der Türen. Die Schiebetüren sind in vielen der gängigsten und am besten geeigneten Holzarten erhältlich, mit oder ohne Aluminiumprofilen auf der Außenseite. Sie werden unbehandelt, gebeizt oder lackiert geliefert und sind in allen Farben der NCS- und RAL-Skala erhältlich.
Spezifikation
  • Fixed wooden window adapted to the sliding door range. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLS-FIXED
  • ProduktfamilieLet There Be Light
  • ProduktgruppeSliding doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 52 00
  • Format2014TitelWood Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 15 11
  • OmniClassTitelWood Fixed Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit