Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door

    LS/SOLO Sliding Door

    Google-Übersetzung,
    Der anmutig gestaltete Flügel unserer Schiebetüren lässt mehr Licht herein und bietet dem Architekten mehr Freiheit. Die Hebe- und Schiebefunktion erleichtert das Öffnen und Schließen. Der Außengriff ist versenkt und der Innengriff im einzigartigen Let there be light Design – sichtbare Beschläge aus gebürstetem Edelstahl ergänzen das solide und elegante Design. Ein Hebelmechanismus ermöglicht ein schwereloses Anheben beim Öffnen der Türen. Die Schiebetüren sind in vielen der gängigsten und am besten geeigneten Holzarten erhältlich, mit oder ohne Aluminiumprofilen auf der Außenseite. Sie werden unbehandelt, gebeizt oder lackiert geliefert und sind in allen Farben der NCS- und RAL-Skala erhältlich.
    Spezifikation
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLS-SOLO
    • ProduktfamilieLet There Be Light
    • ProduktgruppeSliding doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)4000
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15 13
    • OmniClassTitelWood Horizontal Sliding Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit