Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
    LIBART

    Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF

    Google-Übersetzung,

    Panora, vertikal versenkbare motorisierte Fenster und Türen bieten Architekten, Designern, Beratern, Bauunternehmern und Kunden ein neues Paradigma in der Fenstergestaltung.

    Panora-Fenstersysteme bieten einen weiten und ungestörten Sicht- und Zugang nach außen, der frei von vertikalen Pfosten ist, mit freitragenden Verglasungen von bis zu 6 m Breite und 5 m Höhe. Betriebsoptionen sind 50 %, 66 % oder 75 % Nettoöffnung. Panora-Systeme sind funktional, ästhetisch und frei von den Mängeln klassischer Befensterungsmöglichkeiten wie Schwing-, Schiebe- oder Falttüren und -fenster.

    Der motorisierte Betrieb ermöglicht den Betrieb sehr großer Spannweiten- und Höhensysteme mit einer einfachen lokalen Fernbedienung bis hin zu fortschrittlicheren Gebäudeautomationssystemen. Der wärmegedämmte Aluminiumrahmen, die variable Windschutzprofilierung und die IG-Verglasung von bis zu 40 mm bieten eine hervorragende thermische Effizienz für klimatisierte oder raue Wetterumgebungen und Winde.

    Wir hoffen, dass die in diesen BIMobject-Assets bereitgestellten Informationen Sie bei der Umsetzung Ihrer Designanforderungen unterstützen. Libart ist stolz auf seine F&E und innovative Designs, um Ihnen bei Ihren Träumen zu helfen. Wenden Sie sich an uns und finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Träume, Entwürfe und Projekte zu verwirklichen.

    Panoras vertikal versenkbare Fenster und Türen mit großer Spannweite ermöglichen einen Panoramablick für gewerbliche und private Projekte. Panorama für eine bessere Sicht.

    Panora FASSADE GUF Tür 2

    • Ideal, wenn Designflexibilität, hervorragende Wetter- und Wärmeleistung von Bedeutung sind
    • 2 Rahmen, die eine Öffnung von 50 % als vertikale Schiebetür ermöglichen
    • Öffnen Einfahrrichtung nach oben
    • Größen von 6,0 m Breite bis 4,5 m Höhe
    • Einfache Neu- oder Nachrüstung
    • Entworfen mit thermisch getrenntem Struktursystem, Motorkasten und Tür
    • Rahmen akzeptieren IG von bis zu 38 mm und es können 10 verschiedene Glastypen verwendet werden
    • Die Glasstärke beträgt mindestens 20 mm bis maximal 38 mm
    • Eingangsspannung: 220 VAC/50 Hz
    • Pfostenbreite: 125 mm

    • Bitte kontaktieren Sie LIBART für technische Details über das Panora Vertical Retracting Door System.
    Spezifikation
    • Panora FAÇADE GUF Door 2

      • Air Infiltration EN 12207, Class 3 (±600 Pa) (12,53 psf)
      • Water Resistance EN 12208, Class 7A (600 Pa) (5,22 psf)
      • Wind Load EN 12210, Class C3 (±1200 Pa) (25,06 psf)
      • Proof (Safety) Load EN 12210, PASS (1800 Pa) (37,59 psf)
      • Relative Frontal Deflection, L/300 (L is the greater horizontal span)
      • Glazing Type, IG up to 38mm
      • Thermal Transmittance up to Uw:1.56 (W/m2K), Thermally broken profiles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGUF-Door2
    • ProduktfamiliePanora Façade GUF Door
    • ProduktgruppeGUF Door 2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC000367
    • ETIM-NameElectrical door opener
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUp and over doorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit