Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24" x 72" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

24" x 72" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

Google-Übersetzung,
  • 2 PS.
  • 1 1/4" Entladung

Für private und gewerbliche Anwendungen ist das 2472LSG ein komplettes werkseitig montiertes Simplex-Schleiferpaket mit der 2-PS-Omnivore®-Schleiferpumpe der LSG200-Serie. Alle internen Halterungen, Schwimmer, Führungsschienenbasis und Abflussleitungen werden im Werk vorinstalliert, wodurch Arbeitsstunden auf der Baustelle eingespart werden.

Merkmale
  • Werkseitig montiertes Simplex-Grinder-Paket mit 24" x 72" Glasfaserbecken und Omnivore® Grinder-Pumpe
  • 2 PS Mühlenpumpe in verschiedenen Spannungen erhältlich
  • Anti-Flotations-Kragen
  • Solide, strapazierfähige Glasfaserabdeckung (optional schwarzer Stahl, massiv)
  • GR20-Führungsschienenbaugruppe
  • Verzinkter Führungsschienenkeder (Edelstahl optional)
  • Alle internen Verrohrungen und Halterungen vormontiert
  • Schwimmer sind auf werkseitig eingestellten Niveaus vormontiert
  • Alle Befestigungselemente aus Edelstahl
  • 1-1/4" Schedule 80 PVC-Druckleitung mit Kugelventil und Rückschlagventil
  • ALM-2W-Alarm und NEMA 4x-Verdrahtungsbox bei 2448LSG (NEMA 4x-Simplex-Panel mit Alarm bei 2460LSG, 2472LSG und 2484LSG)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-2472series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNameSewage pumps
  • UNSPSCCode40151517
  • Klassifizierung33 32 16.13
  • Format2014TitelPackaged Sewage Grinder Pumping Units
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit