Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Google-Übersetzung,
  • 1 PS.
  • 2" oder 3" Entladung
  • 2" Handhabung von Feststoffen

Die LE100-Serie von Liberty ist eine 1-PS-Abwasserpumpe mit 2-Zoll-Fähigkeit zum Fördern von Feststoffen. Die LE100 besteht aus schwerem Gusseisen mit einer robusten Epoxid-Pulverbeschichtung und Edelstahlbefestigungen und ist für jahrelangen störungsfreien Betrieb ausgelegt. Trennbares Netzkabel ermöglicht einen einfachen Austausch und ist in Längen von 10' und 25' erhältlich. Der LE100 kann in 2"- oder 3"-Entladungskonfigurationen und einer großen Auswahl an Spannungen bestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-le100series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit