Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Google-Übersetzung,
  • 3/4 PS.
  • 2" oder 3" Entladung
  • 2" Handhabung von Feststoffen

Die LE70-Serie von Liberty ist eine 3/4-PS-Abwasserpumpe mit 2-Zoll-Fähigkeit zur Förderung von Feststoffen. Die LE70 besteht aus schwerem Gusseisen mit einer robusten Epoxid-Pulverbeschichtung, Edelstahlbefestigungen und einer Rotorwelle und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Design des Trennkabels ermöglicht den einfachen Austausch von Netzkabeln in Längen von 10 Fuß und 25 Fuß. Erhältlich in 2"- oder 3"-Entladungskonfigurationen und einem breiten Spannungsbereich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-le70series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit