Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • 1 PS.
  • 2" oder 3" Entladung
  • 2" Handhabung von Feststoffen

Die LEH100 von Liberty ist eine 2-Zoll-Hochdruck-Abwasserpumpe für Feststoffe. Die LEH100 wurde auf der gleichen Plattform wie die LE100-Serie gebaut und verfügt über alle schweren Gusseisengehäuse, Edelstahlbefestigungen und Libertys Schnellanschluss-Netzkabeldesign. Erhältlich in 2" oder 3" Entladung und eine Vielzahl von Spannungen, der LEH100 hat eine maximale Fallhöhe von 53 Fuß und wird von Libertys 3-Jahres-Garantie unterstützt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-leh100series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit