Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1 hp Grinder Pump, PRG-Series

1 hp Grinder Pump, PRG-Series

Google-Übersetzung,
1 PS
2" Entladung


Entwickelt für Abwasseranwendungen in Wohngebieten. Höhere Durchflussraten ermöglichen die Verwendung mit 2-Zoll-Druckleitungen.

Funktioniert mit standardmäßigen 115- oder 230-Volt-20-Ampere-Stromkreisen.

Merkmale:
  • Schwere Gusseisenkonstruktion
  • 115V oder 230V einphasig
  • Patentierte V-Slice®-Schneidtechnologie
  • Schreddert schwierige Feststoffe wie Damenprodukte, Lappen, Handtücher und Wischtücher, die eine Pumpe im Stil der Feststoffhandhabung verstopfen können
  • Messer und Platte aus gehärtetem Edelstahl
  • Ölgefüllter, thermisch geschützter Motor
  • Haushaltszerkleinerer der PRG-Serie können als Ersatzpumpe in 2-Zoll-Austragssystemen mit Feststoffförderpumpen der Serien LE40 und LE50 verwendet werden.*

*Die Durchflussraten der PRG-Serie stimmen nicht exakt mit den Durchflussraten der LE-Serie überein. Wenden Sie sich bezüglich der tatsächlichen Anwendungs- und Förderhöhenspezifikationen an das Werk, bevor Sie Pumpen der Serien LE40 und LE50 austauschen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-prg100series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit