Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump

XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump

Google-Übersetzung,

1-1/2 PS. Explosionsgeschützte Abwasserpumpe

  • 1/2 PS
  • 1-1/2" oder 2" Entladung
  • 3/4" Handhabung von Feststoffen

Die XFL-Serie von Liberty sind explosionsgeschützte Abwasserpumpen der Mittelklasse für explosionsgefährdete Bereiche. Die Pumpen der XFL-Serie sind aus schwerem Gusseisen mit einer Epoxid-Pulverbeschichtung und Befestigungselementen aus Edelstahl gefertigt und bieten jahrelange zuverlässige Leistung. - Weitere Informationen unter: http://www.libertypumps.com/Product/XFL150#sthash.604k3X1n.dpuf
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-xfl50
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit