Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GH Gearhead Hoist Operator - Logic 5.0
GH Gearhead Hoist Operator - Logic 5.0
    LiftMaster

    GH Gearhead Hoist Operator - Logic 5.0

    Google-Übersetzung,

    Nichts ist vergleichbar mit der Stärke und Intelligenz der gewerblichen Türantriebe von LiftMaster für den industriellen Einsatz. Anpassbar an jede Umgebung, sind dies unverzichtbare Öffner für die härtesten Arbeitsplätze.

    • Für den Einsatz an schweren Industrietoren mit hoher Taktfrequenz. Geschmiertes Getriebesystem und zahlreiche kundenspezifische Modifikationen.
    • Einschaltdauer: 25 pro Stunde; Mehr als 90 Zyklen pro Tag.
    • Größere/schwerere Sektionaltore. Seitliche Montage an der Wand für vertikale oder Hochhubtüren.
    • Größere/schwerere Rolltore und Gitter.

    MERKMALE

    Geschäftskonnektivität

    Überwachung und Steuerung – Die myQ®-Technologie ermöglicht die Überwachung und Steuerung der Bediener über eine mobile App.

    Echtzeit-Warnungen – Geben Sie den Status von Türen per E-Mail an.

    Unternehmenssicherheit und -sicherheit

    Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.

    Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.

    Timer zum Schließen – Integrierter Timer zum Schließen, programmierbar von 5 bis 60 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten. Ermöglicht zeitgesteuertes automatisches Schließen der Tür, nachdem die Tür die vollständig geöffnete Position erreicht hat.

    Security+ 2.0® - Sichern Sie den Zugang zu Einrichtungen mit Security + 2.0-Technologie, Öffnung nur für registrierte Geräte.

    Kommerzielle Macht

    Mehrere Leistungsoptionen - Verfügbar in 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 und 3 PS

    Duale Spannungsanschlüsse – einphasig: 115 V und 230 V, dreiphasig: 208 V, 230 V und 460 V, diskretes Modell: 575 V

    Anpassbare Spannung - Um die Arbeitsanforderungen zu erfüllen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergh-gearhead-hoist-operator
    • ProduktfamilieCommercial Door Operators
    • ProduktgruppeIndustrial-Duty Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC000367
    • ETIM-NameElectrical door opener
    • UNSPSCNameDoor openers
    • UNSPSCCode30171512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
    • Klassifizierung08 71 13
    • Format2014TitelAutomatic Door Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit