Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GT Gearhead Trolley Operator - Logic 5.0
LiftMaster

GT Gearhead Trolley Operator - Logic 5.0

Google-Übersetzung,

Nichts ist vergleichbar mit der Stärke und Intelligenz der gewerblichen Türantriebe von LiftMaster für den industriellen Einsatz. Anpassbar an jede Umgebung, sind dies unverzichtbare Öffner für die härtesten Arbeitsplätze.

  • Für den Einsatz in schweren Industrieanwendungen mit hohen Zyklen. Geschmiertes Getriebesystem und zahlreiche kundenspezifische Modifikationen.
  • Einschaltdauer: 25 pro Stunde; Mehr als 90 Zyklen pro Tag.
  • Wird von der Decke abgehängt. Wird direkt am Antrieb befestigt und steuert die Tür.
  • Sektionaltore.

MERKMALE

Geschäftskonnektivität

Überwachung und Steuerung – Die myQ®-Technologie ermöglicht die Überwachung und Steuerung der Bediener über eine mobile App.

Echtzeit-Warnungen – Geben Sie den Status von Türen per E-Mail an.

Unternehmenssicherheit und -sicherheit

Sicherheitsstandards – Erfüllt UL 325 Sicherheitsstandards.

Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.

Timer zum Schließen – Integrierter Timer zum Schließen, programmierbar von 5 bis 60 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten. Ermöglicht zeitgesteuertes automatisches Schließen der Tür, nachdem die Tür die vollständig geöffnete Position erreicht hat.

Security+ 2.0® - Sichern Sie den Zugang zu Einrichtungen mit Security + 2.0-Technologie, Öffnung nur für registrierte Geräte.

Kommerzielle Macht

Mehrere Leistungsoptionen - Verfügbar in 1/2, 3/4, 1 und 1-1/2 PS

Duale Spannungsanschlüsse – einphasig: 115 V und 230 V, dreiphasig: 208 V, 230 V und 460 V, diskretes Modell: 575 V

Anpassbare Spannung - Um die Arbeitsanforderungen zu erfüllen

Technische Spezifikation
  • Referenznummergt-gearhead-trolley-operator
  • ProduktfamilieCommercial Door Operators
  • ProduktgruppeIndustrial-Duty Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC000367
  • ETIM-NameElectrical door opener
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit