Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RSW12UL Swing Gate Operator
RSW12UL Swing Gate Operator
RSW12UL Swing Gate Operator
    LiftMaster

    RSW12UL Swing Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

    • Ideal für Wohntore.
    • Batterie-Backup bis zu 147 Zyklen.
    • Bewertet für Tore bis zu 16ft. oder 1.000 Pfund.
    • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

    MERKMALE

    Gate-Macht

    Für Tore bis zu 16 Fuß – Ausgelegt für Tore mit einer Länge von bis zu 16 Fuß und 1.000 lbs.

    Gate Battery Backup - Steigen Sie ein und aus, wenn der Strom ausfällt, mit Batterie-Backup.

    Reibungsloser Betrieb – Profitieren Sie von jahrelanger zuverlässiger Nutzung, indem Sie den Verschleiß durch einen reibungslosen Start-/Stopp-Betrieb reduzieren.

    Vermeiden Sie das Graben von Gräben – Vermeiden Sie teures Graben von Einfahrten mit drahtloser Dual-Gate-Kommunikation und/oder einem solarbetriebenen, energieeffizienten System.

    Solarfähiges System - Power Gates in Gebieten, in denen Strom nicht ohne Weiteres verfügbar ist, mit einem solarfähigen, ultrazuverlässigen System. Bei Installation in einer Wohnimmobilie profitieren Sie von der Steuergutschrift für Energieeffizienz-Immobilien für Wohngebäude.

    Torsicherheit und Sicherheit

    Schnellschließfunktion - Verhindern Sie unbefugten Zugriff mit der Schnellschließfunktion, die verhindert, dass Fahrzeuge auffahren.

    Security+ 2.0® - Schützt den Zugang zu einem Grundstück mit einem verschlüsselten Signal, um Interferenzen praktisch zu eliminieren und mit Security+ 2.0 eine größere Reichweite zu bieten.

    UL-gelistet – Getestet nach den strengsten UL 325-Industrierichtlinien. Sekundäre Fallenvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL325-Standards zu erfüllen. Ihr Installateur wird Ihnen geeignete sekundäre Fangvorrichtungen für Ihre Installation empfehlen, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

    Torsicherheitssensoren - Schützen Sie Personen, die Ihre Garage betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.

    Sync - Synchronisiert den Gate-Betrieb und eliminiert kostspieliges Graben; Stellen Sie die Geschwindigkeit bei Bedarf unabhängig ein.

    Geschäftskonnektivität

    Überwachung und Steuerung – LiftMasters leistungsstarke Kombination aus innovativer myQ®-Technologie und zuverlässiger Hardware verbindet nahtlos Gemeinschafts- und Gebäudezugangspunkte für eine vollständige Echtzeitansicht mehrerer Eingänge über mehrere Liegenschaften hinweg, was die Sicherheit erhöht und die Haftung reduziert.

    myQ Community – Mit 24/7-Überwachungsfunktionen und Echtzeit-Aktivitätswarnungen ist myQ Community eine skalierbare, Cloud-basierte Plattform, mit der Sie bequem mehrere Zugangspunkte über alle Communities in Ihrem Portfolio von einem einzigen Dashboard aus verwalten und steuern können.

    myQ Facility – Nutzen Sie die Kraft von Echtzeitdaten, Einblicken und Berichten mit myQ Smart Facility Access. Analysieren Sie Ihre kommerziellen Türen, Docks und Tore und erhalten Sie Betriebsdaten, um Produktivität, Wartung, Zugangskontrolle und Compliance besser zu verwalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrsw12ul-swing-gate-operator
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeSwing Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC001092
    • ETIM-NameSwing gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
    • Klassifizierung32 31 11
    • Format2014TitelGate Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit