Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
    LiftMaster

    RSL12UL Slide Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

    • Batterie-Backup bis zu 114 Zyklen.
    • Bewertet für Tore bis 25ft. und 800 Pfund.
    • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

    MERKMALE

    Torsicherheit und Sicherheit

    Torsicherheitssensoren - Schützen Sie Personen, die Ihre Garage betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.

    Security+ 2.0® - Schützt den Zugang zu einem Grundstück mit einem verschlüsselten Signal, um Interferenzen praktisch zu eliminieren und mit Security+ 2.0 eine größere Reichweite zu bieten.

    Sicherheitsumkehr - Wenn ein Hindernis erkannt wird, kehrt das Tor mit dem eingebauten Umkehrsensor und dem mitgelieferten überwachten Sicherheitszubehör um.

    Schnellschließfunktion - Verhindern Sie unbefugten Zugriff mit der Schnellschließfunktion, die verhindert, dass Fahrzeuge auffahren.

    UL-gelistet – Getestet nach den strengsten UL 325-Industrierichtlinien. Sekundäre Fallenvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL325-Standards zu erfüllen. Ihr Installateur wird Ihnen geeignete sekundäre Fangvorrichtungen für Ihre Installation empfehlen, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

    Sync – Synchronisiert den Gate-Betrieb und eliminiert kostspieliges Graben; Stellen Sie die Geschwindigkeit bei Bedarf unabhängig ein.

    Gate-Macht

    Vermeiden Sie das Graben von Gräben – Vermeiden Sie teures Graben von Einfahrten mit drahtloser Dual-Gate-Kommunikation und/oder einem solarbetriebenen, energieeffizienten System.

    Für Tore bis zu 25 Fuß – Ausgelegt für Tore mit einer Länge von bis zu 25 Fuß und 800 lbs.

    Gate Battery Backup - Steigen Sie ein und aus, wenn der Strom ausfällt, mit Batterie-Backup.

    Solarfähiges System - Power Gates in Gebieten, in denen Strom nicht ohne Weiteres verfügbar ist, mit einem solarfähigen, ultrazuverlässigen System. Bei Installation in einer Wohnimmobilie profitieren Sie von der Steuergutschrift für Energieeffizienz-Immobilien für Wohngebäude.

    Reibungsloser Betrieb – Profitieren Sie von jahrelanger zuverlässiger Nutzung, indem Sie den Verschleiß durch einen reibungslosen Start-/Stopp-Betrieb reduzieren.

    Geschäftskonnektivität

    Überwachung und Steuerung – LiftMasters leistungsstarke Kombination aus innovativer myQ®-Technologie und zuverlässiger Hardware verbindet nahtlos Gemeinschafts- und Gebäudezugangspunkte für eine vollständige Echtzeitansicht mehrerer Eingänge über mehrere Liegenschaften hinweg, was die Sicherheit erhöht und die Haftung reduziert.

    myQ Community – Mit 24/7-Überwachungsfunktionen und Echtzeit-Aktivitätswarnungen ist myQ Community eine skalierbare, Cloud-basierte Plattform, mit der Sie bequem mehrere Zugangspunkte über alle Communities in Ihrem Portfolio von einem einzigen Dashboard aus verwalten und steuern können.

    myQ Facility – Nutzen Sie die Kraft von Echtzeitdaten, Einblicken und Berichten mit myQ Smart Facility Access. Analysieren Sie Ihre kommerziellen Türen, Docks und Tore und erhalten Sie Betriebsdaten, um Produktivität, Wartung, Zugangskontrolle und Compliance besser zu verwalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrsl12ul-slide-gate-operator
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeSlide Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC001093
    • ETIM-NameSliding gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic sliding door operators
    • Klassifizierung32 31 11
    • Format2014TitelGate Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit