Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SD (Logic 5.0) Slide Door Operator
LiftMaster

SD (Logic 5.0) Slide Door Operator

Google-Übersetzung,

Die kundenspezifischen Lösungen von LiftMaster ® sind integrierte Pakete, die eine nahtlose Integration eines motorisierten gewerblichen Türsystems gewährleisten. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Funktionen und Zubehör von LiftMaster vereinfacht den Prozess der Bestimmung der besten Lösung für Ihre spezifische automatische Türantriebsanwendung.

Nichts ist vergleichbar mit der Stärke und Intelligenz der gewerblichen Türantriebe von LiftMaster für den industriellen Einsatz. Anpassbar an jede Umgebung, sind dies unverzichtbare Öffner für die härtesten Arbeitsplätze.

  • Für den Einsatz an Industrie-Schiebetüren.
  • Einschaltdauer: 25 pro Stunde; Bis zu 90 Zyklen pro Tag.
  • Ideal für landwirtschaftliche und landwirtschaftliche Gebäude, Lagerschuppen und Hangars.

MERKMALE

Geschäftskonnektivität

Überwachung und Steuerung – myQ Smart Facility Access ist eine Cloud-basierte Softwarelösung, die Echtzeitdaten und -analysen an eine kommerzielle Einrichtung liefert.

myQ Dock Management – Analysieren Sie die Lade-, Wende- und Verweilzeit an jedem Dock in der Einrichtung und treffen Sie datengesteuerte Entscheidungen, die es Ihnen ermöglichen, den Überblick vom Perimeter bis zum Dockbereich zu behalten.

Echtzeit-Warnungen – Bleiben Sie auf dem Laufenden und behalten Sie die Kontrolle über Zugangspunkte zu Einrichtungen mit Echtzeit-Benachrichtigungen, um die Effizienz und Produktivität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Unternehmenssicherheit und -sicherheit

Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.

Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.

Timer zum Schließen – Integrierter Timer zum Schließen, programmierbar von 5 bis 60 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten. Ermöglicht zeitgesteuertes automatisches Schließen der Tür, nachdem die Tür die vollständig geöffnete Position erreicht hat.

Security+ 2.0® - Sichern Sie den Zugang zu Einrichtungen mit Security + 2.0-Technologie, Öffnung nur für registrierte Geräte.

Kommerzielle Macht

3 Leistungsoptionen - Verfügbar in 1/2, 3/4 und 1 PS

Duale Spannungsanschlüsse – einphasig: 115 V und 230 V, dreiphasig: 208 V, 230 V und 460 V, diskretes Modell: 575 V

Anpassbare Spannung - Um die Arbeitsanforderungen zu erfüllen

Technische Spezifikation
  • Referenznummersd-slide-door-operator
  • ProduktfamilieCommercial Door Operators
  • ProduktgruppeIndustrial-Duty Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC000367
  • ETIM-NameElectrical door opener
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit