Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

Google-Übersetzung,

Dieses lackierte 1 mm Stahlprofil dient zur dekorativen Verkleidung von Außenecken an Gebäuden mit Kassettenfassade. Es ist für die Montage auf der darunter liegenden Latte vorgesehen. Es hat verstellbare Flansche und Winkelmaße, um sich an das Fassadendesign anzupassen. Normalerweise wird es in der gleichen Farbe wie die Kassette hergestellt. Weitere Informationen finden Sie im BIM-Handbuch.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFIPU
  • ProduktfamilieWall System
  • ProduktgruppeFacade Cassettes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-23
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameFlashings
  • UNSPSCCode30151602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlashings and aprons
  • Klassifizierung07 62 00
  • Format2014TitelSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit