Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

Google-Übersetzung,

Dieses dünne Stahlprofil wird als Schwelle für Sandwichpaneele im Außenbereich verwendet. Das Profil kann zusammen mit Sandwichplatten mit einer Mindestdicke von 120 mm verwendet werden. Es ist in weißer Farbe erhältlich, da es von der Innenseite des Gebäudes sichtbar ist. Weitere Informationen finden Sie im BIM-Handbuch.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSYLLF
  • ProduktfamilieWall System
  • ProduktgruppeSandwich Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameFlashings
  • UNSPSCCode30151602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlashings and aprons
  • Klassifizierung07 62 00
  • Format2014TitelSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit