Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

2.4 von 5 Sternen2.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Aufbau: Variante 1 (von außen nach innen): 1. Kalkputz 2. Mörtel 3. Strohballenfüllung 4. Mörtel 5. Kalkputz 7. Äußerer Holzrahmen 9. Holzleiste oder Stahlband 10. Innerer Holzrahmen Aufbau: Variante 2 (von außen nach innen) 1. Holzverkleidung 2. Holzfaserplatte 3. Strohballenfüllung 4. Mörtel 5. Technische Aussparung (45 mm) 6. Gipsfaserplatte 7. Holzrahmen 9. Holzlatte oder Stahlband 8. Holz rahmen
Spezifikation
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSBW_03
  • ProduktfamilieWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • ProduktgruppeTimber-framed wall
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)473
Verwandt
  • HauptmaterialStraw
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit