Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

Google-Übersetzung,
120 Minuten feuerbeständige Wand – Außenbereich

  • Feuerbeständiges und feuerhemmendes Aluminium-Rahmensystem mit einer Feuerwiderstandsdauer von 20 bis 120 Minuten, erhältlich in verschiedenen Profilen für Innen- und Außenanwendungen.
  • Die Außeneigenschaften wurden umfassend geprüft, einschließlich statischer und dynamischer Wasserdruckprüfung, Luftdichtheitsprüfung, Temperaturwechsel- und Kondensationsprüfung sowie Struktur-, Erdbeben- und Geschossverschiebungsprüfung.
  • Kann an die ballistischen Anforderungen der Stufe 8 gemäß UL 752-2005 angepasst werden.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
  • 60 bis 120 Minuten feuerbeständige transparente Wand-/Fensterkonstruktionen, geprüft nach ASTM E-119, das den Temperaturanstieg auf der nicht feuerzugewandten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt.
  • Geeignet für raumhohe und wandhohe Verglasungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120_m_fire_resist_wall_exterior
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeFire resistive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit