Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ASTRA - Emergency signalling luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notsignalleuchten Nur eine Halterung für 3 Montagearten Batterielaufzeit je nach Bedarf wählbar Erhältlich in 22 m und 32 m Ausführung Für Unterhaltungsstätten geeignet
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Selectable duration: 1 h, 2 h, 3 h Features adjustable output lighting when powered by mains, or use in cinemas and theatres Also features in non maintained operation (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Also installable on 3-module boxes High efficiency LiFePO4 battery Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Astra can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerastra
    • ProduktfamilieSignalling luminaires
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001955
    • ETIM-NameSign luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit