Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ATEX LED - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Explosionsgeschützte Notleuchte für explosionsgefährdete Bereiche im Innen- und Außenbereich Geeignet für Zone 1, 2 und Zone 21, 22
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Energy Test function with test button Maintained (M) type with Not Maintained (N/M) operation option Operating temperature from -20° C to +50° C Corrosion-resistant polyurethane powder-coated aluminum end caps Borosilicate glass diffuser Silicone rubber seals Complies with ATEX Directive 94/9/EC Conforms to European standards: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471 Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 from -20° C to +50° C INSTALLATION Atex LED can be installed on ceilings, walls and suspended.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratex-led
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)174
    • Breite (mm)368
    • Tiefe (mm)216
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000981
    • ETIM-NameExplosion proof emergency and security luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit