Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    FLAG - Emergency signalling luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notsignalleuchten LEDs für die Sicherheitsbeleuchtung Eloxierte Aluminiumprofile Für die Wandmontage in einer 6-Modul-Box entwickelt
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES LEDS to illuminate the emergency exits during a blackout (available on models with battery) High luminosity panel with excellent light uniformity Also configurable in Non Maintained (N/M) mode It allows to dim the light level in permanent mode (for cinemas and theaters) Viewing distance: 30 m PVC pictograms supplied as standard High efficiency LiFePO4 battery Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Flag can be installed recessed on 506 box. It can be used as single face with the included pictogram kit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflag
    • ProduktfamilieSignalling luminaires
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)317
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001955
    • ETIM-NameSign luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit