Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LEDY - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Wiederverwertbare Batterien reduzieren Wartungskosten Auch in Touch-Version erhältlich AUSTAUSCHBARE PLATTE UND RAHMEN LEDY kann mit den Platten und den wandbündigen Rahmen in verschiedenen Farben und Materialien ästhetisch vollendet werden. Die große Auswahl an Farben und Kombinationen ermöglicht es LEDY, sich in jede Umgebung einzufügen, von modern bis traditionell.
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Large catalog of frames and aesthetic plates No maintenance: long life LED and high efficiency lithium battery Standard color: white Maximum battery recharging time: 12 h Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Ledy can be installed on ceilings and walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerledy
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)173
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)49
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit