Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LINEA LED - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Ausschließlich für Wandmontage konzipiert Gehäuse aus Aluminium
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Linea LED can be installed on walls.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinea-led
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit