Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LYRA EVO - Emergency signalling luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notsignalleuchten Vielseitige Installation, geeignet für verschiedene Umgebungen Erhältlich in 22-m- und 32-m-Versionen TEST-TASTE Sie ermöglicht: den manuellen Funktionstest durchzuführen die Leuchtkraft in Kinos und Theatern um die Hälfte zu reduzieren.
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Test button Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lyra Evo can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlyra-evo
    • ProduktfamilieSignalling luminaires
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001955
    • ETIM-NameSign luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika